メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL8088は、チャネルごとに最大で800mAの連続出力電流を供給可能な、高効率のデュアル同期整流降圧型DC/DCレギュレータです。入力電圧範囲は2.75V~5.5Vで、シングルセルのリチウムイオン・バッテリ、3セルのNiMHバッテリ、または5Vレギュレート電源が使えます。電流モード制御アーキテクチャの採用により、高周波でもきわめて低いデューティサイクルで動作し、高速負荷変動応答と優れたループ安定性を実現しています。ISL8088は2.25MHzのスイッチング周波数で動作し、小型で低コストのインダクタやコンデンサを使用できます。両方のチャネルともに0.6Vを下限とする低電圧出力に最適化されています。

ISL8088は、ユーザーが選択可能な2つの動作モード(強制PWMモードとPFM/PWMモード)を備えています。強制PWMモードの動作ではノイズやRF干渉を低減し、PFMモードの動作では軽負荷時のスイッチング損失を抑えて高効率を実現します。PFM動作モードの場合、両方のチャネルの合計待機時電流はわずか30μAなので、軽負荷時の効率を高めてバッテリ動作時間を最大限に伸ばせます。ISL8088は、パワーアップ時に両方の出力をモニタする1msのパワーグッド(PG)を備えています。また、シャットダウン時に動作する出力コンデンサの放電回路も内蔵しています。

そのほか、デジタル制御のソフトスタート機能、パワーシーケンスを実現するイネーブル機能、過電流保護機能、サーマル・シャットダウン機能を備えています。ISL8088は3mm×3mmサイズで最大高さ1mmの10リードDFNパッケージで供給されます。コンバータ回路は1.8cm2未満のサイズで構成可能です。

特長

  • 電流モード補償回路内蔵
  • 超低ドロップアウトで最大100%のデューティサイクル
  • 強制PWMモードまたはPFMモードを選択可能
  • 最高4MHzまで外部同期可能
  • プリバイアス出力対応のスタートアップ
  • ディスエーブル時のソフトストップ出力放電
  • デジタル制御のソフトスタート機能(2ms)を内蔵
  • 1msの遅延が設定されたパワーグッド(PG)出力

製品比較

アプリケーション

  • DC/DC POLモジュール
  • マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ, FPGA、DSP用電源
  • ルータおよびスイッチ向けプラグインDC/DCモジュール
  • 試験/計測システム
  • リチウムイオン・モバイル機器
  • バーコードリーダ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 956 KB English
製品変更通知 PDF 156 KB
製品変更通知 PDF 169 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター