概要

説明

USB電源供給(USB-PD)アダプタは入力電圧の範囲5V ~ 20Vを提供します。このボードは入力電圧20V以上のアプリケーションをサポートします(入力電圧が24Vおよび32Vの携帯式プリンタモータなど)。このデザインに含まれるバックブーストコンバータは、お望みのより高い電圧を提供するターボブーストUSB-PDとして機能します。ルネサスのUSB電源コントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)電源規格バージョン3.0およびUSB Type-C™ケーブル、および コネクタ仕様リビジョン1.3に準拠しています。

このシステムのメリット:

  • ISL81401はピーク電流と平均電流の検知と両端の監視搭載の4スイッチ同期昇降圧コントローラです。USB-PD電圧を高めるターボブースト機能を提供します。このデザインでは、最大電圧32V、最大電力45Wを提供します。
  • ISL9238Cは昇降圧型ナロー出力電圧DC(NVDC)チャージャです。2~4セル用リチウムイオン電池を充電し、パワーアップのときに突入電流が深刻になる始動アプリケーションをサポートします。補助バッテリはUSB-PDからの不十分な電力によるシステム崩壊を防ぐことができます。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Sheet.90 Connector Arrow Connector Arrow.18 Connector Arrow.19 Connector Arrow.20 Connector double arrow Battery.27 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 2-4 Cells 2-4 Cells 2-4 Cells 9-15V 9-15V 9-15V 5-20V 5-20V 5-20V 5-20V.33 5-20V 5-20V 5-20V.34 5-20V 5-20V Board.317 LCD Module/OLED LCD/LED Segment Display Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 ON ON Sheet.67 OFF OFF Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 LCD Module 5-20V.76 LCD Module/OLED LCD Module/OLED Connector Arrow.80 Connector Arrow.81 Connector Arrow.82 MCU EP Multi-function block MCU MCU Peripheral I2C I2C Peripheral.14 PWM I/O PWM I/O Peripheral.15 Serial Bus I/O Serial Bus I/O USB PD Controller USB PD Controller USB PD Controller Buck-Boost NVDC Charger Buck-Boost NVDC Charger Buck-BoostNVDC Charger Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Op Amp Op Amp Op Amp Buck-Boost Controller Buck-Boost Controller Buck-Boost Controller Type-C Type-C Type-C Connector Arrow.84 3.3V 3.3V 3.3V Type-C.91 Load Load Connector Arrow.93 32V/45W (Adjustable) 32V/45W (Adjustable) 32V/45W (Adjustable) AS104 AS104 AS104
Exiting Interactive Block Diagram