メインコンテンツに移動

携帯用紫外線消毒器

概要

説明

持ち運びに便利な携帯用紫外線消毒器です。 このソリューションでは、内蔵のUV (紫外線) ランプを対象物に容易に照射できます。 また、便利な再充電機能が汎用的なモバイル充電器として内蔵されています。 さらに UVランプの稼働時間表示や配光角検出などの機能を搭載し、使用時の安全性が向上しています。

このシステムのメリット:

  • 小型家電製品に最適な超低消費電力かつ低価格のMCU
  • お客様の電子機器向け高性能AC/DCアダプタ
  • シングル セルリチウムイオンバッテリまたはリチウムポリマーバッテリ用充電回路を内蔵

製品比較

アプリケーション

  • スマートホーム
  • 健康機器

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio AC/DC Adapter AC/DC Adapter AC/DC Adapter Optional Non-Renesas Component.418 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN296 CN296 CN296 Battery Charger Battery Charger Battery Charger Driver Driver Driver Connector Arrow.319 3.7V 3.7V 3.7V 3.3V/250mAmax 3.3V/250mAmax 3.3V/250mAmax 5V 5V 5V Sheet.369 Sheet.370 Sheet.371 Sheet.372 Inductor Iron Core Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.381 Sheet.382 Sheet.383 Sheet.384 Sheet.385 Sheet.386 Sheet.387 Sheet.388 Sheet.389 Line.29 Sheet.391 LCD Display Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Sheet.207 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 ON ON ON OFF OFF OFF Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 LED LED LED Sheet.393 Key Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 Sheet.325 Key Key Key Battery Li-ion Sheet.398 Sheet.399 Label Text 10pt.70 LI-ION LI-ION LDO LDO LDO Connector Arrow.405 Connector double arrow Gyroscope Gyroscope Gyroscope Connector Arrow Connector 1 Sheet.411 USB Plug Sheet.413 Sheet.414 Sheet.415 Sheet.416 Sheet.417 Sheet.419 UV Lamp UV Lamp UV Lamp Sheet.438 Diode Diode Diode Sheet.442 Inductor Air Core.212 Sheet.446 Sheet.447 Sheet.448 Sheet.449 Sheet.450 Sheet.451 Sheet.452 Sheet.453 Sheet.454 Sheet.456 Sheet.457 Sheet.458 Sheet.459 HV MOS HV MOS HV MOS Sheet.461 Sheet.462 Sheet.463 Sheet.464 Sheet.466 Sheet.467 Sheet.468 Sheet.469 Sheet.470 Sheet.471 Sheet.472 AC/DC AC/DC AC/DC AC Line AC Line AC Line Optional Optional Optional Anti-tilt Detection Anti-tilt Detection Anti-tilt Detection Sheet.476 Connector 1.477 Li-Ion Battery Li-Ion Battery Li-IonBattery Connector 1.480 Connector Arrow.482 Sheet.483 Sheet.484 Buzzer speaker_8_ Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Buzzer Buzzer Buzzer Connector Arrow.485 Sheet.486 Connector 1.487 Sheet.488 Sheet.489 Sheet.490 Sheet.491 Sheet.363 Sheet.365 MCU MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C 10bit ADC 10-bit ADC 10-bit ADC GPIO GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram