設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
SOIC | 14 | C | No | Tube | ||
SOIC | 14 | C | No | Reel | ||
TSSOP | 14 | C | No | Tube | ||
TSSOP | 14 | C | No | Reel | ||
SSOP | 14 | C | No | Tube | ||
SSOP | 14 | C | No | Reel | ||
WAFER | 0 | C | Yes | Wafer |