Evaluation Board for 89HP0602Q USB3 Repeater, 1-lane, 5Gbps
The 89HP0602Q Repeater USB3 Evaluation Board is designed to enable quick in-system testing of IDT’s 2-channel, 6Gbps Repeater IC product for USB3...
The IDT 89HP0602Q 2-Channel Multiprotocol Signal Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 1.5Gbps to 6G applications in computing, storage, and communications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 809 KB | |
EOL通知 | PDF 560 KB | |
製品概要 | PDF 400 KB | |
製品概要 | PDF 217 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 101 KB | |
5件
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。