概要
説明
The 951462 is a main clock synthesizer chip that provides all clocks required for ATI RS/RD690-based systems. An SMBus interface allows full control of the device.
特長
- 2 - pairs of CPU pairs
- 8 - pairs of SRC pairs
- 4 - pairs of ATIG pairs
- 1 - HyperTransport 66MHz clock seed
- 2 - 48MHz USB clock
- 3 - 14.318MHz Reference clock
- CPU outputs cycle-to-cycle jitter 85ps
- SRC outputs cycle-to-cycle jitter 125ps
- ATIG outputs cycle-to-cycle jitter 125ps
- +/- 300ppm frequency accuracy on CPU, SRC & ATIG clocks
- 3 - Programmable Clock Request pins for SRC and ATIG clocks
- ATIGCLKs are programmable for frequency
- Spread Spectrum for EMI reduction
- Outputs may be disabled via SMBus
- External crystal load capacitors for maximum frequency accuracy
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 332 KB | |
EOL通知 | PDF 720 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 611 KB | |
製品変更通知 | PDF 596 KB | |
製品変更通知 | PDF 544 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。