メインコンテンツに移動

概要

説明

IDT's dual channel ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration with LVCMOS outputs. A Data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances in the design and prototyping phase

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal
  • CMOS (buffered outputs)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
1件