概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
CD4071BMS, CD4072BMS and CD4075BMS OR gates provide the system designer with direct implementation of the positive-logic OR function and supplement the existing family of CMOS gates. The CD4071BMS, CD4072BMS and CD4075BMS are supplied in these 14 lead outline packages: Braze Seal DIP *H4H †H4Q Frit Seal DIP H1B Ceramic Flatpack H3W *CD4071, CD4072 †CD4075 Only
特長
- High-Voltage Types (20V Rating)
- CD4071BMS Quad 2-Input OR Gate
- CD4072BMS Dual 4-Input OR Gate
- CD4075BMS Triple 3-Input OR Gate
- Medium Speed Operation: tPHL, tPLH = 60ns (typ) at 10V
- 100% Tested for Quiescent Current at 20V
- Maximum Input Current of 1µA at 18V Over Full Package Temperature Range; 100nA at 18V and +25°C
- Standardized Symmetrical Output Characteristics
- Noise Margin (Over Full Package Temperature Range): 1V at VDD = 5V 2V at VDD = 10V 2.5V at VDD = 15V
- 5V, 10V and 15V Parametric Ratings
- Meets All Requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 391 KB | |
カタログ | PDF 5.02 MB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
EOL通知 | PDF 200 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。