メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

HA13721RP/FP is a Interface IC between CAN protocol controller and CAN bus. This IC provides functions that transmit data from Microcontroller to CAN bus and receive data through CAN bus to Microcontroller.

特長

  • "ISO-11898" compliant
  • High-Speed CAN (up to 1 Mbps)
  • Active ⇔ Standby mode
  • Over temperature detection
  • Over current detection (Vcc short / GND short detection)
  • Optimized EMI performance
  • Txd, MODE input pin ; 3.3 V compatible

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 465 KB English
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models