メインコンテンツに移動

概要

説明

The NX7337BJ-AA is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW)structured Fabry-Perot (FP) laser diode coaxial module with multi mode fiber. This module is specified to operate under pulsed condition and designed for light source of Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).

特長

  • High output power: Pf = 180 mW @ IFP = 800 mA*1
  • Long wavelength: λC = 1 310 nm *1 Pulse Conditions: Pulse width (PW) = 10 μs, Duty = 1%

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.20 MB English
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models