概要
説明
The NX7338AF-AA is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Fabry-Perot (FP) laser diode coaxial module with single mode fiber. This module is specified to operate under pulsed condition and designed for light source of Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).
特長
- High output power: Pf = 110 mW @ IFP = 400 mA*1
- Long wavelength: λC = 1 310 nm *1 Pulse Conditions: Pulse width (PW) = 10 μs, Duty = 1%
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。