メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
SSTVA16859C - DDR 13-Bit to 26-Bit Registered Buffer
Pin-to-pin compatible

概要

説明

Not recommended for new designs

特長

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 360 KB
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models