メインコンテンツに移動

概要

説明

Provides protocol bridging between HyperTransport (400 MHz, 8-bit) to PCI operating up to 66 MHz.

特長

  • HyperTransport Interface operates at 400 MHz, 8 bits
  • PCI-X interface operates at 66 MHz, 64-bit
  • 35mm x 35mm package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
その他資料 PDF 134 KB
EOL通知 PDF 1.11 MB
製品変更通知 PDF 188 KB
デバイスエラッタ ログインしてダウンロード PDF 79 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 785 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models