メインコンテンツに移動

概要

説明

The VMM1400 is a DP1.1a-compliant multi-monitor controller with one DP RX port and 4 HDMI outputs.

特長

  • Standards compliant with DisplayPort v1.1a, VESA DDM, HDCP V1.3, and EDID v1.4
  • Main line rates of 2.7Gbops and 1.62Gbps from the source
  • 1/2/4 lanes of main link from Rx side
  • Supports 4 HDMI output ports
  • Supports 4 monitors up to 5760x900 at 60Hz and 3 monitors up to 5040x1050 at 60Hz
  • Dedicated I2C slave for main processor to access VMM1400
  • Built-in HDCP key
  • 176-pin LQFP ROHS-compliant green package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
EOL通知 PDF 92 KB
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models