タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L20.5X5B |
Pkg. Previous Code | LAG |
Package Description | 20 LEAD QFN 5x5 |
Package Status | Active |
Package Type | QFN |
Package Code | LAG |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.9mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.00 x 5.00 x 0.90 |