メインコンテンツに移動

pkg_20013 (HWQFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWQN0040KD-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HWQFN040-6x6-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Surface: PPF/Sn(複数製品対応)
Package Status
Active
Package Type
HWQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20013
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6 x 6 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 247 KB
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
2件