メインコンテンツに移動

pkg_20098 (SOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0016DR-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP16 7.5x10.3-1.27
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu alloy, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20098
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.5mm
10.3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.3mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.5 x 10.3 x 2.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 171 KB
1件