タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRSP0016DM-A |
Pkg. Previous Code | P16GR-50-225B |
JEITA Standard | P-SOP16-0225-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7681 |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10.2mm |
幅 | 4.4mm |
Thickness | 1.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 10.2 x 4.4 x 1.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 201 KB | |
Carrier/Package | PDF 147 KB | |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 76 KB | |
Carrier/Package | PDF 176 KB | |
Carrier/Package | PDF 162 KB | |
Carrier/Package | PDF 171 KB | |
Carrier/Package | PDF 208 KB | |
Carrier/Package | PDF 46 KB | |
9 items
|