メインコンテンツに移動

pkg_83 (FQFP 128)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0128KB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FP-128B
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FQFP128-14x20-0.50
Package Status
Active
Package Type
FQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_83
Lead Count
128
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.15mm
Pitch
-0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 14 x 3.15

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 35 KB
5件