タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PVQN0048KA-A |
Pkg. Previous Code | TNP-48 |
JEITA Standard | P-VQFN48-7x7-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | VQFN |
クラス | IC |
Package Code | pkg_843 |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
幅 | 7mm |
Thickness | 1mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 86 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 18 KB | |
4 items
|