概要
説明
The µPC319 is a precision High-Speed dual comparator designed to operate over a wide range of supply voltage down to a 5 V logic supply and ground. Further advantage, they have excellent input characteristics and direct drive capability to all the popular logic families.
特長
- Operate from single 5 V supply
- Typically 80 ns response time at ±15 V
- Open collector output
- Minimum fan-out of 2 each side (TTL)
- High common mode slew rate
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。