メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The TW8816 is a highly integrated multi-purpose LCD display solution for both analog and digital panels. To reduce BOM cost, TW8816 integrates an 8-bit MCU and a CCFL controller. Through multiple input ports, TW8816 can directly display video and graphic content from a variety of devices including TV Tuners, DVD players, back-up cameras, DTV/DMB receivers and navigation/GPS receivers.

特長

  • Supports analog inputs including CVBS, S-Video, YPbPr & RGB signals and digital inputs including 24 bit RGB & 8/16/24 bit YCbCr. Interlaced and progressive ITU 601 inputs are supported.
  • Supports digital panels up to WXGA resolutions
  • Integrates cost saving features including a CCFL controller, charge pump booster, programmable panel offset control and on-chip 8 bit 8051 MCU with SPI interface
  • Embedded Image Enhancement
  • Programmable CTI, hue, brightness, saturation, contrast & sharpness control
  • Black/White Stretch
  • Programmable favorite color enhancement- up to three colors
  • Programmable Gamma Correction tables

製品比較

アプリケーション

  • Automotive Display
  • Navigation + DVD + TV
  • Back up Camera
  • Rear Seat Entertainment
  • Car TV
  • Portable DVD
  • PMP
  • Portable TV
  • Door Phone
  • Photo Frame
  • DMB TV
  • Baby Monitor
  • Home Audio
  • In Flight Entertainment

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.38 MB
製品アドバイザリ PDF 259 KB
製品変更通知 PDF 106 KB
製品変更通知 PDF 504 KB
製品アドバイザリ PDF 363 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models