概要
説明
The TW8817 is a highly integrated low cost TFT flat panel controller supporting digital panels. To reduce BOM cost, TW8817 integrates a SECAM/NTSC/PAL video decoder supporting CVBS & S-Video inputs, an 8-bit MCU, a CCFL controller and a LED controller. The TW8817 integrates a high quality NTSC/PAL/SECAM 2D video decoder and a 2D De-interlacer/Scaler.
特長
- Supports analog inputs including CVBS & S-Video signals
- Supports digital panel up to SVGA resolution
- Integrated 8-bit 8051 MCU, CCFL and LED controller
- Built-in 8 color font based OSD with ~200 ROM & 75 RAM fonts. Supports Multi-color fonts by combining 3 single color fonts
- Embedded Image Enhancement
- Programmable CTI, hue, brightness, saturation, contrast & sharpness control
- Black/White Stretch
- Programmable favorite color enhancement- up to three colors (Skin, Grass & Sky)
- Programmable Gamma Correction table
製品比較
アプリケーション
- Automotive Display
- Navigation + DVD + TV
- Back up Camera
- Rear Seat Entertainment
- Car TV
- Portable DVD
- PMP
- Portable TV
- Door Phone
- Photo Frame
- DMB TV
- Baby Monitor
- Home Audio
- In Flight Entertainment
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.00 MB | |
製品アドバイザリ | PDF 259 KB | |
製品変更通知 | PDF 106 KB | |
製品変更通知 | PDF 504 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。