メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The KAD5610P is a family of low-power, high performance, dual-channel 10-bit, analog-to-digital converters. Designed with Intersil’s proprietary FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, the family supports sampling rates of up to 250MSPS. The KAD5610P-25 is the fastest member of this pin-compatible family, which also features sample rates of 210MSPS (KAD5610P-21), 170MSPS (KAD5610P-17) and 125MSPS (KAD5610P-12). A Serial Peripheral Interface (SPI) port allows for extensive configurability, as well as fine control of gain, skew and offset matching between the two converter cores. Digital output data is presented in selectable LVDS or CMOS formats. The KAD5610P is available in a 72 Ld QFN package with an exposed paddle. Performance is specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

特長

  • Programmable gain, offset and skew control
  • 1.3GHz analog input bandwidth
  • 60fs clock jitter
  • Over-range indicator
  • Selectable clock divider: ÷1, ÷2 or ÷4
  • Clock phase selection
  • Nap and sleep modes
  • Two's complement, gray code or binary data format
  • DDR LVDS compatible or LVCMOS outputs
  • Programmable built-in test patterns
  • Single-supply 1.8V operation
  • Pb-free (RoHS compliant)
  • SNR = 60.7dBFS for fIN = 105MHz (-1dBFS)
  • SFDR = 86.1dBc for fIN = 105MHz (-1dBFS)
  • Power consumption
  • 411mW at 250MSPS
  • 327mW at 125MSPS

製品比較

アプリケーション

  • Power Amplifier Linearization
  • Radar and Satellite Antenna Array Processing
  • Broadband Communications
  • High-Performance Data Acquisition
  • Communications Test Equipment
  • WiMAX and Microwave Receivers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.51 MB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品変更通知 PDF 322 KB
ガイド PDF 1.02 MB
マニュアル-開発ツール PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 296 KB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 287 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 591 KB
PCB設計ファイル PDF 959 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 162.95 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.49 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1.00 MB
5件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models