メインコンテンツに移動

概要

説明

The KAD5612P is a family of low-power, high-performance, dual-channel 12-bit, analog-to-digital converters. Designed with FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, the family supports sampling rates of up to 250MSPS. The KAD5612P-25 is the fastest member of this pin-compatible family, which also features sample rates of 210MSPS (KAD5612P-21), 170MSPS (KAD5612P-17) and 125MSPS (KAD5612P-12). A Serial Peripheral Interface (SPI) port allows for extensive configurability, as well as fine control of gain, skew and offset matching between the two converter cores. Digital output data is presented in selectable LVDS or CMOS formats. The KAD5612P is available in a 72 Ld QFN package with an exposed paddle. Performance is specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

特長

  • Programmable gain, offset and skew control
  • 1.3GHz analog input bandwidth
  • 60fs clock jitter
  • Over-range indicator
  • Selectable clock divider: ÷1, ÷2 or ÷4
  • Clock phase selection
  • Nap and sleep modes
  • Two's complement, gray code or binary data format
  • DDR LVDS-compatible or LVCMOS outputs
  • Programmable built-in test patterns
  • Single-supply 1.8V operation
  • Pb-free (RoHS compliant)
  • SNR = 66.0dBFS for fIN = 105MHz (-1dBFS)
  • SFDR = 86.0dBc for fIN = 105MHz (-1dBFS)
  • Power consumption
  • 429mW at 250MSPS
  • 342mW at 125MSPS

製品比較

アプリケーション

  • Power Amplifier Linearization
  • Radar and Satellite Antenna Array Processing
  • Broadband Communications
  • High-Performance Data Acquisition
  • Communications Test Equipment
  • WiMAX and Microwave Receivers

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 591 KB
PCB設計ファイル PDF 959 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 162.95 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.49 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1.00 MB
5件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター