概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
特長
- Access Time (Typical) 130ns
- Settling Time 250ns (0.1%)
- Low Leakage (Typical)
- IS(OFF) 10pA
- ID(OFF) 30pA
- Low Capacitance (Max)
- CS(OFF) 10pF
- CD(OFF) 25pF
- Off Isolation at 500kHz 55dB (Min)
- Low Charge Injection Error 20mV
- Single Ended to Differential Selectable (SDS)
- Logic Level Selectable (LLS)
- Pb-Free Available (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
- Data Acquisition Systems
- Precision Instrumentation
- Industrial Control
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 660 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB 英語 | |
EOL通知 | PDF 226 KB | |
アプリケーションノート | PDF 843 KB | |
アプリケーションノート | PDF 468 KB | |
アプリケーションノート | PDF 195 KB | |
アプリケーションノート | PDF 302 KB | |
アプリケーションノート | PDF 300 KB | |
アプリケーションノート | PDF 270 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。