ルネサスは、低電圧、中電圧、高電圧のアナログ・スイッチ、USB 2.0の高速スイッチとフルスピードスイッチを提供し、広い入力電圧範囲で優れた性能を発揮します。 これらのデバイスは、オーディオおよびビデオ・スイッチング、バッテリー駆動、モバイル用途、ポータブル機器、ポータブルテストおよび計測、医療機器、データ収集、Hi-Relシステム、サンプルホールド回路、通信システム、自動テスト装置、USBスイッチングなど、幅広いアプリケーションで使用できます。

プロダクトセレクタ: アナログ信号スイッチ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ