概要
説明
RV1S9184Q は,入力側にAlGaAs LED を使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。小型,薄型に加え,遮光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,動作周囲温度を−40 ~ +135 °C まで対応しているため,車載用のアプリケーションなどに最適です。
特長
- 高温動作対応 (TA = −40 to +135 °C)
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 3 750 Vr.m.s.)
- 応答速度が速い (tPHL = 700 ns MAX., tPLH = 700 ns MAX., PWD = 500 ns MAX.)
- コモンモード過渡耐性が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 小型パッケージ (SO5)
- 鉛フリー対応品
- AEC-Q100 (Grade 1: TA = −40 to +125 °C) 準拠
- 海外安全規格
- UL : UL1577, Double protection
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 397 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 187 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。