メインコンテンツに移動

車載用フォトカプラ

車載用フォトカプラ(トランジスタ出力、IC出力)は、高い絶縁耐力(3.75KV)と135℃までの高温動作が可能な小型パッケージで提供されます。 これにより、安全性の保証や温度特性など、顧客の設計が容易になります。

注意事項 
当社では、製品の品質レベルを「標準品質」と「高品質レベル」に分類しており、ここに掲載している製品はすべて「高品質レベル」です。

データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用いただきますよう、お願いいたします。

プロダクトセレクタ: 車載用フォトカプラ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ツール&リソース