概要
説明
The 5P83905 is a high-performance, 1-to-6 crystal input to LVCMOS fanout buffer with Output Enable (OE) pins. This device accepts a fundamental mode crystal from 10MHz to 40MHz and outputs LVCMOS clocks with best-in-class phase noise performance.
The 5P83905 features a synchronous glitch-free Output Enable function to eliminate any intermediate incorrect output clock cycles when enabling or disabling outputs. It comes in standard TSSOP packages or small QFN packages and can operate from 1.8V to 3.3V supplies.
特長
- Six copies of LVCMOS output clocks with best-in-class phase noise performance
- Phase noise:
Offset noise power (3.3V)- 100Hz: -131dBc/Hz
- 1KHz: -145dBc/Hz
- 10KHz: -154dBc/Hz
- 100KHz: -161dBc/Hz
- Operating power supply modes:
- Full 3.3V, 2.5V, 1.8V
- Mixed 3.3V core/2.5V output operating supply
- Mixed 3.3V core/1.8V output operating supply
- Mixed 2.5V core/1.8V output operating supply
- Crystal oscillator interface
- Synchronous Output Enable
- Packaged in 16-pin TSSOP and QFN packages
- Extended temperature range (-40 °C to +105 °C)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 459 KB | |
アプリケーションノート | PDF 187 KB | |
概要 | PDF 217 KB | |
製品変更通知 | PDF 268 KB | |
概要 | PDF 252 KB | |
アプリケーションノート | PDF 495 KB | |
アプリケーションノート | PDF 442 KB | |
アプリケーションノート | PDF 565 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ビデオ&トレーニング
This video provides an overview of the LVCMOS High Performance Clock Buffer Family, highlighting their key features and capabilities.
ニュース&ブログ
IDT社が超低ジッターのLVCMOSクロックバッファ製品ファミリーを開発 | ニュース | 2015年3月30日 |