概要
説明
The 5P83908 is a high-performance, 1-to-8 crystal input to LVCMOS fanout buffer with Output Enable pins. This device accepts a fundamental mode crystal from 10MHz to 40MHz and outputs LVCMOS clocks with best-in-class phase noise performance.
The 5P83908 features a synchronous glitch-free output enable function to eliminate any intermediate incorrect output clock cycles when enabling or disabling outputs. It comes in standard TSSOP packages or small QFN packages and can operate from 1.8V to 3.3V supplies.
特長
- Eight copies of LVCMOS output clocks with best-in-class phase noise performance
- Phase noise:
Offset noise power (3.3V)- 100Hz: -131dBc/Hz
- 1KHz: -145dBc/Hz
- 10KHz: -154dBc/Hz
- 100KHz: -161dBc/Hz
- Operating power supply modes:
- Full 3.3V, 2.5V, 1.8V
- Mixed 3.3V core/2.5V output operating supply
- Mixed 3.3V core/1.8V output operating supply
- Mixed 2.5V core/1.8V output operating supply
- Crystal oscillator interface
- Synchronous Output Enable
- Packaged in 20-pin TSSOP and QFN packages
- Extended temperature range (-40 °C to +105 °C)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ビデオ&トレーニング
This video provides an overview of the LVCMOS High Performance Clock Buffer Family, highlighting their key features and capabilities.
ニュース&ブログ
IDT社が超低ジッターのLVCMOSクロックバッファ製品ファミリーを開発 | ニュース | 2015年3月31日 |