メインコンテンツに移動

概要

説明

The 87001I-01 is a low skew, ÷1, ÷2, ÷3, ÷4, ÷5, ÷6, ÷8, ÷16 LVCMOS/LVTTL clock divider with selectable clock inputs that accept single-ended input levels. An output enable pin controls whether the output is in the active or high impedance state. The 87001I-01 is characterized at 3.3V, 2.5V, and mixed 3.3V/2.5V, 3.3V/1.8V, 2.5V/1.8V input/output supply operating modes. Guaranteed part-to-part skew characteristics make the 87001I-01 ideal for those applications demanding well-defined performance and repeatability.

特長

  • One LVCMOS/LVTTL output
  • Selectable LVCMOS/LVTTL clock inputs
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Part-to-Part skew: 135ps (typical)
  • Power supply modes:
  • Core/Output
    3.3V/3.3V
    3.3V/2.5V
    3.3V/1.8V
    2.5V/2.5V
    2.5V/1.8V
  • -40 °C to 85 °C ambient operating temperature
  • Available in a lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models