概要
説明
The 844246I is a Crystal-to-LVDS Clock Synthesizer/Fanout Buffer designed for Fibre Channel and Gigabit Ethernet applications. The output frequency can be set using the frequency select pins and a 25MHz crystal for Ethernet frequencies, or a 26.5625MHz crystal for a Fibre Channel. The low phase noise characteristics of the 844246I make it an ideal clock for these demanding applications.
特長
- Six LVDS output pairs
- Crystal oscillator interface
- Output frequency range: 53.125MHz to 333.3333MHz
- Crystal input frequency range: 25MHz to 33.333MHz
- RMS phase jitter @ 125MHz, using a 25MHz crystal (1.875MHz - 20MHz): 0.63ps (typical)
- Full 3.3V or mixed 3.3V core, 2.5V output supply modes
- -40°C to 85°C ambient operating temperature
- Available in lead-free (RoHS 6) package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。