概要
説明
The HXT8212 VCSEL driver array is a key component for compact, robust, low-power optical transmitter modules. In conjunction with the VCSEL array, the chip handles the complete digital-to-optical conversion, including CML input, laser driver, drive control, and supervision. Standard silicon technology and a small number of additional components allow for cost-effective and compact assemblies.
特長
- Low power consumption of 113mW per channel while delivering 5mA average and 5mA modulation current
- Compatible with common cathode and isolated VCSEL arrays
- 2-wire interface control and symmetric pad design maximize module design flexibility
- Up to 10mA average and 10mA modulation current
- QSFP MSA compliant
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 86 KB | |
データシート | PDF 1.23 MB | |
Product Advisory | PDF 115 KB | |
Product Advisory | PDF 114 KB | |
製品変更通知 | PDF 134 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。