メインコンテンツに移動

光ネットワーク用DMLおよびVCSELレーザドライバ

ルネサスは、光ネットワークアプリケーション向けの直接変調レーザ(DML)ドライバや垂直共振器面発光レーザ(VCSEL)ドライバ、RGB走査型レーザ投影システムやレーザベースのピコプロジェクタ向けのLDDなどを提供しています。

RenesasのDMLドライバアレイは、分布帰還型(DFB)レーザーダイオード用途専用に設計されています。この製品群には、CWDM4、PSM4、CLR4、PAM4など、100m単位から10kmまでの距離に対応する、シングルチャネルおよびクワッドチャネルソリューションが含まれています。DMLドライバはQSFPまたはその他のフォームファクタに統合することで、最大28.05Gbpsのビットレートでクライアント側をサポートします。

RenesasのVCSELドライバは、イーサネットおよびその他の短距離用途向けに設計されています。RenesasのシングルチャネルおよびマルチチャネルデバイスによるVCSELドライバ製品群は、データーセンターおよび消費者市場に対応する、高性能、高データレート、低電力、低エミッションのソリューションを提供します。RenesasのVCSELドライバとTIA+PAレシーバアレイが、チップ間、ボード間、システム間のオプティカルインターコネクトを可能にし、銅線の制約から解放し、EMIと電力消費を大幅に低減させながら、高データレートを実現します。

さらに、LDDテクノロジはDVD/CD/ブルーレイ光学ドライブの駆動から、スマートフォン、車載用ヘッドアップディスプレイ(HUD)、ピコプロジェクタなどでのレーザ投影へと進化しています。ルネサスは、RGB走査型レーザ投影システムやレーザベースのピコプロジェクタ用の新しいLDDを開発しました。 車載用HUDは、MEMS投影システムにおける大きな技術革新の恩恵を受けており、今や先進運転支援システム(ADAS)とセーフティの中心となっています。 最新のレーザ走査型MEMS投影システムは、より高解像度の画像を低コストで提供できます。

プロダクトセレクタ: レーザードライバ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 485 KB
1件