概要
説明
The GX36420-3 is a 64Gbps linear quad TIA chip that integrates four lanes of TIAs for XI, XQ, YI, and YQ channels, as well as digital interface circuitry for DC controls on a single die for 400G/600G coherent applications.
The TIA electrical characteristics, functions, and physical dimensions are designed for small-form factor integrated optical module such as CFP2 and CFP4.
特長
- Quad 64Gbps linear TIA Integrated SPI and analog interface
- Differential linear gain: 150Ω–5,000Ω and > 30dB dynamic range
- 40+GHz adjustable 3dB bandwidth
- Automatic and manual gain control, Output Voltage Control, Peak Detection, RSSI and Input Current Monitor, and Shutdown functionalities
- Low THD, cross talk, and power consumption for covering 64QAM applications
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 180 KB | |
データシート | PDF 559 KB | |
製品変更通知 | PDF 134 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。