概要
説明
The HXR6101 transimpedance limiting amplifier is targeted for the optical links market. Together with a PIN detector, high-capacity, high-availability optical links can be designed for datacom applications. The 3.3V SiGe device integrates the transimpedance pre-amplifier, the limiting post-amplifier, and a versatile CML output stage for a single 16Gb/s channel.
特長
- 20mApp receiver sensitivity for 10^-12 BER at 10.3Gbps
- Better than 3mApp overload
- 60mW power consumption with low power setting
- Adjustable output swing size and pre-emphasis mode and signal detect threshold
- A/D read-out of temperature, RSSI information
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。