概要
説明
The HXR8212 Trans-impedance Limiting Amplifier array is a member of IDT’s family of Optical Receiver Transmitter Array (ORTA) products targeted at the parallel optical links market. Together with a PIN detector array or discrete detectors, high-capacity, high-availability optical links can be designed for telecom and datacom applications. The 3.3V SiGe device integrates the transimpedance preamplifier, the limiting post-amplifier and a versatile CML output stage for four optical channels.
特長
- 60mApp receiver sensitivity for 10^-12 BER at 28Gbps
- Greater than 2.4mApp overload
- 141mW per channel power consumption with low power setting
- Automatic Gain and Threshold Controls
- Adjustable output swing size and pre-emphasis mode
- Signal Detect Programmable threshold with SQUELCH function
- Independent RSSI
- Optimized for isolated and common cathode photo-detector arrays from multiple vendors
- Control lines accessible on both sides of the chip
- QSFP MSA compliance
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 200 KB | |
データシート | PDF 962 KB | |
EOL通知 | PDF 768 KB | |
製品変更通知 | PDF 134 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。