メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The PS2841-4A and PS2841-4B are optically coupled isolators containing GaAs light emitting diodes and NPN silicon phototransistors.
These products include four channels in a single package for high-density mounting applications.
The PS2841-4A and PS2841-4B are the world's smallest class of photocouplers and realize about 50%reduction in mounting area compared with the PS280x and PS281x Series.

特長

  • Ultra small and thin package
    (12-pin ultra shrink SOP, Pin pitch 0.8 mm, 4.4 (L) × 5.6 (W) × 2.5 (H))
  • Common lead PS2841-4A: cathode, collector common
    PS2841-4B: anode, collector common
  • High current transfer ratio (CTR = 200% TYP. @ IF = 1mA)
  • High isolation voltage (BV = 1 500 Vr.m.s.)
  • Pb-Free product
  • Ordering number of tape product:
    PS2841-4A-F3: 2 500 pcs/reel
    PS2841-4B-F3: 2 500 pcs/reel
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Single protecion

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.04 MB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 189 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models