低入力電流のトランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAsまたはアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトトトランジスタを含む光結合アイソレータです。 このタイプは、低入力電流で動作しながらの高速応答が特長です。

プロダクトセレクタ: 低入力電流
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ低入力電流のトランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAsまたはアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトトトランジスタを含む光結合アイソレータです。 このタイプは、低入力電流で動作しながらの高速応答が特長です。
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ