概要
説明
The 82P2917A is a 17-channel T1/E1/J1 short haul line interface unit. This device has an integrated adaptive equalizer, performs clock data recovery, line decoding/encoding, and has one jitter attenuator. The device is optimized for use in LAN, WAN, routers, wireless base stations, gateways, etc.
製品比較
アプリケーション
- SDH/SONET multiplexers
- Central office or PBX (Private Branch Exchange)
- Digital access cross connects
- Remote wireless modules
- Microwave transmission systems
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。