メインコンテンツに移動

T1/J1/E1インタフェース製品

Renesasはアナログフロントエンド(AFE)、ラインインタフェースユニット(LIU)、トランシーバとも呼ばれるフレーマとLIUプラスフレーマを含むT1 / J1 / E1インタフェース製品を提供しています。AFEはラインインターフェイスユニット(LIU)のアナログ部分であり、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)などのデジタルロジックのみを含む別のデバイスにクロックおよびデータリカバリ(CDR)が提供される場合に使用できます。Renesasのラインインターフェイスユニットは、1〜28ポート密度で提供されます。これらの製品は、E1、T1、J1として知られる2.048Mビット/秒および1.544Mビット/ 秒レートをサポートしています。これらは異なるネットワークタイプ間でデジタルメディアストリームを変換するマイクロ波輸送システム、無線基地局、メディアゲートウェイなどの有線および無線システムに使用されています。

プロダクトセレクタ: T1/J1/E1インタフェース製品

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ