概要
説明
The 82V2108 is a flexible feature-rich octal T1/E1/J1 Framer. Controlled by software, the 82V2108 can be globally configured as an Octal E1 or T1/J1 Framer. When E1 or T1/J1 has been set globally, the operation mode of each of the eight framers can be configured independently. The configuration is performed through a parallel Multiplexed/Non-Multiplexed microprocessor interface.
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。