メインコンテンツに移動

ルネサスは、独自技術である垂直磁気トンネル接合STT(スピントランスファートルク)を活用することで、長期データ保持と高速シリアル/パラレルインタフェースを備えたクラス最高の不揮発性メモリを実現する次世代MRAM(磁気抵抗ランダムアクセスメモリ)を提供しています。 ルネサスのMRAMは、幅広いメモリ密度と高い動作温度を備えており、高速なバックアップデータ検索を必要とするファクトリーオートメーション機器から、長期のデータ保存を必要とする医療用データユニットまで、幅広いアプリケーションに適しています。

ルネサスのMRAM製品は以下が含まれます。

  • 高いメモリ密度
    • SPI 4Mb~16Mb
    • パラレル 4Mb~32Mb
  • 低いアクティブ書き込み/読み出し電流
  • SDRおよびDDRモードを備えたSPI、DPI、QPI、および最大108MHzの構成可能なインタフェース
  • 1.71V~3.6V(SPIインターフェース)および2.7V~3.6V(パラレルインターフェース)の低動作電力
  • 動作温度範囲 -40 °C~105 °C

MRAMメモリについて

MRAMは、磁気素子のセル内にデータを保存するタイプのメモリです。 薄い絶縁体で分離された2つの強磁性プレートが磁化を保持します。 1つのプレートは、特定の極性に設定された永久磁石です。 2つ目のプレートの磁化は、外部磁場によって変化します。 プログラミング中、この磁場は低抵抗または高抵抗の状態を生成することができ、それぞれデータ記憶における「0」または「1」を表します。

プロダクトセレクタ: MRAM

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
概要 PDF 1.26 MB
1件

ビデオ&トレーニング

High Performance Serial and Parallel MRAM Memory Family

Renesas’ high performance serial and parallel MRAM memory family provides the largest range of SPI and parallel interface non-volatile memory sizes, with fast read and write speeds. The MRAM family is ideal for applications ranging from factory automation equipment requiring fast back-up data retrieval to medical data units with long-term data storage requirements.