メインコンテンツに移動

概要

説明

オンチップデバッギングエミュレータE1(保守製品)またはMINICUBE2(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

オプション製品(E1エミュレータとの接続)
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェース ケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF) をご参照ください。

特長

  • 78K0/KC2-L(μPD78F0588GA)搭載
  • メイン・クロック10MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V〜5.5V供給時)
  • サブクロックにSII製 SSP-T7-FLを使用
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOLD0,TOOLC0端子使用)
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 425 KB
1件