メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for M16C/6Cは、M16C/6Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。Renesas Starter Kit for M16C/6Cは、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。Renesas Starter Kit for M16C/6Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
    - デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ : Flash Development Toolkit 無償評価版

Notes

無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)

アプリケーション

  • Audio System, Camera, TV, Office Equipment, Communication Device

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 681 KB
アプリケーションノート PDF 73 KB
クイックスタートガイド PDF 458 KB
マニュアル-開発ツール PDF 120 KB
マニュアル-開発ツール PDF 284 KB
マニュアル-開発ツール PDF 342 KB
マニュアル-開発ツール PDF 300 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 144.00 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 209.45 MB
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 49.42 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 309.48 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 49 KB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 100.46 MB English
7件

サンプルコード