概要
説明
Renesas Starter Kit for R32C/118は、R32C/118マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for R32C/118は、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
Renesas Starter Kit for R32C/118の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E8a エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :R32Cシリーズ用Cコンパイラ無償評価版
- デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ :Flash Development Toolkit 無償評価版
Notes
無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>
アプリケーション
- オーディオシステム
- カメラ
- テレビ
- 通信装置
- モバイル機器
- FA機器
- OA機器
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 161 KB | |
クイックスタートガイド | PDF 1.35 MB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.35 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 578 KB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 578 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 662 KB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 662 KB | |
アプリケーションノート | PDF 430 KB English , 简体中文 | |
8件
|