概要
説明
USB-シリアル通信変換機能を簡単にご利用いただける極小デモボードです。
製品仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
搭載マイコン | R5F213MCKNNP(R8C/3MKグループ) Flash ROM:128KB/Data ROM:4KB/RAM:10KB |
USB | USB2.0準拠フルスピード対応ファンクション機能 |
ユーザーI/F | USBminiBレセプタクル搭載 |
シリアル通信機能(UART/I2C/SSU)端子 | |
LED 1ヶ (ファームウェア動作確認用) | |
動作電源電圧及び供給源 | 電源供給源:VBUS(USB ホストからの電源) |
電源電圧: 3.3V (基板上レギュレータ) | |
付属品 | ライトアングルヘッダーピン (8Pin) |
外形寸法 | 34mm x 12mm(突起物含まず) |
サポートOS | Windows Vista、Windows7(32bit、64bit)、Windows8(32bit、64bit) |
注意事項
- 本デモボードはVBUSからの電源供給にのみ対応しています。外部シリアル通信機器からの電源供給は行わないで下さい。
- 本デモボードの電源電圧は3.3Vです。5V対応はしておりません。
- 本デモボード基板裏面にも端子が露出しています。導電性のあるものの上に置かないで下さい。
特長
- USB-UART通信変換機能ファームウェアを内蔵。すぐにUART機器との通信に使用可能
- USB経由のファームウェアアップデート機能を内蔵。簡単にファームウェアのアップデートが可能
- 多機能版ファームウェアを無償配布。USB-I2C及びUSB-SSU通信変換機能も使用可能
- 本デモボードはVBUS(USB Hostからの電源)で動作。 AC電源不要
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 2.09 MB English | |
ツールニュース-リリース | PDF 886 KB | |
2件
|