概要
説明
Renesas Starter Kit for R8C/23は、R8C/23マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。Renesas Starter Kit for R8C/23は、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。 )を経由してホストPCと接続します。Renesas Starter Kit for R8C/23の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール( 着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト( 着脱可)
- E8a エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- ドキュメント:ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境:High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ:M3T-NC30WA 無償評価版
- デバッガ:E8a エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ:Flash Development Toolkit 無償評価版
Notes
無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 62 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 427 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 629 KB 英語 | |
クイックスタートガイド | PDF 669 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 89 KB | |
5 items
|