メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The Renesas Starter Kit+ for SH7264 has been developed speed up code development and reduce time to market. An Renesas Starter Kit+, as the name suggests, is a complete development kit for Renesas microcontrollers.

Ordering Information

This product can be purchased through the normal sales channels.

Product Name Debugger
Supplied
Part Number
(Ordering Number)
Availability
Renesas Starter Kit+ for SH7264 E10A R0K572643S000BE (with Linux CD) Available
YR0K572643S000BE-L (without Linux CD)

特長

  • CPU Board
  • Detachable LCD Display Module
  • Detachable AD Adjustment Shaft
  • Hitachi 2.2" QVGA TFT Display
  • E10A-USB for Starter Kit (a special emulator for only Renesas Starter Kit products.)
  • Connection Cable (USB Cable, User Interface Cable)
  • Multi region 5 V power supply
  • Quick Start Guide
  • CD-ROM
    • Documents: User Manual, Tutorial and more
    • IDE: High-performance Embedded Workshop
    • C/C++ Compiler: C/C++ Compiler Package for SuperH Family Evaluation Version
    • Debugger: E10A-USB Emulator Debugger

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 79 KB
マニュアル-開発ツール PDF 370 KB
マニュアル-開発ツール PDF 761 KB
マニュアル-開発ツール PDF 699 KB
クイックスタートガイド PDF 1.94 MB
マニュアル-開発ツール PDF 216 KB
マニュアル-開発ツール PDF 287 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 264.13 MB
1件

サンプルコード